Bobina a lancio di corrente 100-120V AC per interruttore scatolato h3 h1600 HXF003H
Bobina a lancio di corrente 100-120 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1600. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613113452
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
178,16 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,68 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC100 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione nominale d'impiego CA100 - 120 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Più documentazione