BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 24VDC • HXF001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore scatolato h3 h1600 HXF001H

Bobina a lancio di corrente 24 V DC compatibile con interruttori scatolati h3 h1600. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613113438
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
178,16 €
/ pezzo *
178,16 €
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
Bobina a lancio di corrente 24V DC per interruttore scatolato h3 h1600

HXF001H

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Potenza
  • Assor­bimento potenza di spunto
    0,72 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    0 - 0 V
  • Tensione di comando DC
    24 - 24 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    0 - 0 V
  • Tensione nominale in DC
    24 - 24 V

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HXF001H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HXF001H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2013-04-24

    PDF
    1,48 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HBT100H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 100A Idn regolabile
    HBT100H
    Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 2
    HBT160H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 160A Idn regolabile
    HBT160H
    Blocco differenziale P250 4poli 160A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 3
    HBT250H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 250A Idn regolabile
    HBT250H
    Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile
    Prezzo
    1.104,51 €
    / pezzo *
    1.104,51 €
    / pezzo *
  • 4
    HBW400H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 400A Idn regolabile
    HBW400H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
    / pezzo *
  • 5
    HBW630H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 630A Idn regolabile
    HBW630H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en