Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600 HXC024H
Contatto ausiliario AL 1 NA + 1 NC 250 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 h1000 e h1600. Segnalano a distanza l’intervento dell’interruttore automatico per guasto, sgancio da bobina o pressione del tasto push-to-trip. Installazione frontale, visibili attraverso la finestra ausiliari.
EAN
3250613369521
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
131,92 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale 230 V AC153 A
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Potenza
-
Potenza dissipata totale3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF569,00 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Più documentazione