CONTATTI AUSIL H250-H1600 1NO+1NC 230VAC • HXC021H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600 HXC021H

Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 h1000 e h1600. Forniscono indicazione a distanza della posizione dei contatti principali dell’interruttore (aperto/chiuso). Installazione frontale, visibili attraverso la finestra ausiliari.
EAN
3250613369514
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
78,39 €
/ pezzo *
78,39 €
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
Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

HXC021H

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale 230 V AC15
    3 A
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NC+1NO
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC/DC
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    3 W
Equipag­giamento
  • Numero di contatti INV
    0
  • Numero di contatti NC
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HXC021H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HXC021H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2013-04-24

    PDF
    1,48 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    569,00 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HBT100H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 100A Idn regolabile
    HBT100H
    Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 2
    HBT160H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 160A Idn regolabile
    HBT160H
    Blocco differenziale P250 4poli 160A Idn regolabile
    Prezzo
    981,82 €
    / pezzo *
    981,82 €
    / pezzo *
  • 3
    HBT250H - Blocco differenziale h3+ P250 4P 250A Idn regolabile
    HBT250H
    Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile
    Prezzo
    1.104,51 €
    / pezzo *
    1.104,51 €
    / pezzo *
  • 4
    HBW400H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 400A Idn regolabile
    HBW400H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 400A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
    / pezzo *
  • 5
    HBW630H - Blocco differenziale h3+ x/P630 4P 630A Idn regolabile
    HBW630H
    Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile
    Prezzo
    1.277,65 €
    / pezzo *
    1.277,65 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en