Comando motore 230-240V AC per interruttore scatolato h3 x250 HXB042H
Comando motorizzato 230-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x250. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento per segnale ON/OFF.
EAN
3250613346522
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
637,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di comando AC230 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Con funzione auto-resetNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
User instruction Motor Operator x250
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF2,23 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB
Più documentazione