Manovra rotativa rinviata L200mm per interruttore scatolato h3 x160 HXA031H
Maniglia rotativa rinviata con albero da 200 mm per interruttori automatici scatolati h3 x160. Permette il comando dall’anta del quadro, con indicazione delle posizioni ON, OFF e TRIP. Compatibile con lucchetti e serrature a chiave. Adatta per l’isolamento. Pulsante PUSH-TO-TRIP accessibile.
EAN
3250613346461
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
120,62 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Adatto per interruttore automatico magnetotermico scatolatoSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Notice commande débro x125-x250
Manuale di installazione International 2018-10-23
PDF932,44 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB
Più documentazione