Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 250V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, x/P630 HXA024H
Contatto ausiliario AL 1 NA + 1 NC 250 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Segnalano a distanza l’intervento dell’interruttore automatico per guasto, sgancio da bobina o pressione del tasto push-to-trip. Installazione frontale, visibili attraverso la finestra ausiliari. Collegamento tramite morsetti a molla per conduttori da 0,5 a 1,25 mm².
EAN
3250613346423
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
101,49 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale3 A
-
Corrente nominale 230 V AC153 A
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.25 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.25 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp1500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Potenza
-
Potenza dissipata totale3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBHandbook International 26-08-2024
Guida International 2019-10-09
PDF48,75 MBHandbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Più documentazione