Telaio per interruttore aperto hw+ HW4 estraibile 3P 66/85/120kA 1000-4000A HW4C3PH
Telaio compatibile con interruttori aperti hw+ HW4 in versione estraibile 3 poli, con potere di interruzione da 66, 85, 120 kA e corrente nominale da 1000 A a 4000 A. Telaio progettato per l’alloggiamento dell’interruttore in versione estraibile. Garantisce un inserimento stabile e sicuro, con elevate prestazioni di tenuta all’arco. Consente interventi di manutenzione e sostituzione senza scollegare il cablaggio, assicurando continuità di servizio e affidabilità operativa.
EAN
3250613220112
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
3.302,35 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili
-
Rating plug 2 accessori disponibili
-
Comando motore 10 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 4 accessori disponibili
-
Bobina di chiusura 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-12
Corrente
-
Corrente nominale4000 A
Architettura
-
Numero di poli3P
Installazione, montaggio
-
Adatto per installazione con sistema sbarreSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW4
PDF19,20 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,60 MBSafety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBManuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF434,43 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF439,03 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB
Più documentazione