Telaio per interruttore aperto hw+ HW2 estraibile3P 55/66/100kA 630-2500A HW2C3SH
Telaio compatibile con interruttori aperti hw+ HW2 in versione estraibile 3 poli, con potere di interruzione da 55, 66, 100 kA e corrente nominale da 630 A a 2500 A. Telaio progettato per l’alloggiamento dell’interruttore in versione estraibile. Garantisce un inserimento stabile e sicuro, con elevate prestazioni di tenuta all’arco. Consente interventi di manutenzione e sostituzione senza scollegare il cablaggio, assicurando continuità di servizio e affidabilità operativa.
EAN
3250613216085
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.666,55 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili
-
Comando motore 10 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 4 accessori disponibili
-
Bobina di chiusura 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 5 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-12
Corrente
-
Corrente nominale2500 A
Architettura
-
Numero di poli3P
Installazione, montaggio
-
Adatto per installazione con sistema sbarreSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW2
PDF17,79 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,60 MBSafety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBManuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF438,92 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF434,33 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF924,58 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 13, 2023
PDF927,25 kBUKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of February 28, 2023
PDF901,77 kB
Più documentazione