CHIAVE WIFI PER CONFIGURAZIONE SERVER • HTG460H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

CHIAVE WIFI PER CONFIGURAZIONE SERVER AGARDIO HTG460H

EAN
3250613138813
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
CHIAVE WIFI PER CONFIGURAZIONE SERVER AGARDIO

HTG460H

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Sistema bus
    USB
Frequenza
  • Frequenza di trasmis­sione
    2400 - 2400 MHz
Connet­tività
  • Protocollo radio
    IEEE 802.11 n
  • WiFi
    SÌ
Serie
  • Altezza
    18 mm
  • Larghezza
    50 mm
  • Profon­dità
    11 mm
Testo
  • Codifica
    64-/128 bit WEP; WPA; WPA2

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HTG460H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HTG460H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06

    PDF
    516,70 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en