SONDATEMPERATURA PT100 X SERVER AGARDIO • HTG445H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

SONDA DI TEMPERATURA PT100 PER SERVER AGARDIO HTG445H

EAN
3250613138776
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
71,57 €
/ pezzo *
71,57 €
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
SONDA DI TEMPERATURA PT100 PER SERVER AGARDIO

HTG445H

  • Proprietà tecniche
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Tipo di sonda
    Sonda di tempera­tura
Cavo
  • Lunghezza del cavo
    3 m
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -30 - 105 °C
Materiali
  • Materiale
    Acciaio inox

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTC330H - Adattatore CIP lunghezza 0,5m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy
    HTC330H
    Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 0, 5m
    Prezzo
    12,25 €
    / pezzo *
    12,25 €
    / pezzo *
  • 2
    HTG450H - MEMORIA MICRO SD INDUSTRIALE 4GB
    HTG450H
    MEMORIA MICRO SD INDUSTRIALE 4GB
    Prezzo
    150,41 €
    / pezzo *
    150,41 €
    / pezzo *
  • 3
    HTG457H - CONVERTITORE USB-ETHERNET
    HTG457H
    CONVERTITORE USB-ETHERNET
    Prezzo
    137,76 €
    / pezzo *
    137,76 €
    / pezzo *
  • 4
    HTG465H - CAVO MODBUS AGARDIO  X SERVER 1XRJ45 + TERRA - LUNGHEZZA 3 M
    HTG465H
    CAVO MODBUS AGARDIO X SERVER 1XRJ45 + TERRA - LUNGHEZZA 3 M
    Prezzo
    83,36 €
    / pezzo *
    83,36 €
    / pezzo *
  • 5
    HTG467H - RESISTENZA TERMINALE MODBUS 120 OHM AGARDIO RJ45
    HTG467H
    RESISTENZA TERMINALE MODBUS 120 OHM AGARDIO RJ45
    Prezzo
    15,15 €
    / pezzo *
    15,15 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en