Toro circolare diam. 35mm per relè HR55x • HR721 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Toroide circolare diametro 35mm per relè HR55x HR721

Toroide circolare con diametro di 35 mm, progettato per l'uso con relè della serie HR55x. Da abbinare al relè differenziale di tipo B, il toroide ha una portata nominale pari a 80 A. Per un uso corretto atto a garantire un efficiente intervenento del relè, i cavi devono passare al centro del toroide.
EAN
3250613166434
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
369,93 €
/ pezzo *
369,93 €
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
Toroide circolare diametro 35mm per relè HR55x

HR721

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    33 mm
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NO

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HR721
PDF
Hager RoHS report HR721
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HR721 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HR721

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB 2024-04-30 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB 2024-04-30

    PDF
    1,83 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR 2024-05-03 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR 2024-05-03

    PDF
    1,74 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-05-27

    PDF
    245,76 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HR500 - Relè differenziale istantaneo tipo A Idn 0.03A 1 modulo DIN
    HR500
    Rele' Differenziale 0.03 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    Prezzo
    236,16 €
    / pezzo *
    236,16 €
    / pezzo *
  • 2
    HR502 - Relè differenziale istantaneo tipo A Idn 0.3A 1 modulo DIN
    HR502
    Rele' Differenziale 0.3 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    Prezzo
    236,41 €
    / pezzo *
    236,41 €
    / pezzo *
  • 3
    HR510 - Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 1 modulo DIN
    HR510
    Rele' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din
    Prezzo
    254,88 €
    / pezzo *
    254,88 €
    / pezzo *
  • 4
    HR526 - Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 1 via 3 moduli DIN
    HR526
    Relè differenziale reg. 0.03-30A temp. display LCD 3 moduli DIN
    Prezzo
    365,75 €
    / pezzo *
    365,75 €
    / pezzo *
  • 5
    HR535 - Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 4 vie 3 moduli DIN
    HR535
    Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0, 1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
    Prezzo
    684,13 €
    / pezzo *
    684,13 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en