Toroide circolare diametro 140mm per relè HR5xx HR704
Toroide circolare con diametro di 140 mm, progettato per l'uso con relè della serie HR5xx. Da abbinare al relè differenziale di tipo A, il toroide ha una portata nominale pari a 500 A. Per un uso corretto atto a garantire un efficiente intervenento del relè, i cavi devono passare al centro del toroide.
EAN
3250613281403
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
476,54 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza33 mm
Potenza
-
Potenza dissipata totale0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01
PDF285,83 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_Torroids.pdf
Technical data sheet including torroid selection chart.
PDF196,25 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Più documentazione