R.DIFF.REG 0.03-30A TEMP +50+LED 4VIE3M • HR534 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Rele' Differenziale Reg. 0.03-30 A Temp. Display Lcd 4 Vie 3 Moduli Din HR534

EAN
3250613281359
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
Rele' Differenziale Reg. 0.03-30 A Temp. Display Lcd 4 Vie 3 Moduli Din

HR534

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (9)
    • Rilascio di corrente residua del toroide 9 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Rilascio di corrente residua del toroide
    • HR700

      Toroide circolare chiuso diametro 30 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      85,61 €  / pezzo*
    • HR701

      Toroide circolare chiuso diametro 35 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      123,31 €  / pezzo*
    • HR702

      Toroide circolare chiuso diametro 70 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      142,13 €  / pezzo*
    • HR703

      Toroide circolare chiuso diametro 105 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      229,80 €  / pezzo*
    • HR704

      Toroide circolare chiuso diametro 140 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      476,54 €  / pezzo*
    • HR705

      Toroide circolare chiuso diametro 210 mm per rele' differenziale tipo A HR5xx

      754,30 €  / pezzo*
    • HR830

      Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

      788,85 €  / pezzo*
    • HR831

      Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 115X305 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

      1.044,51 €  / pezzo*
    • HR832

      Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 150X350 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

      1.946,89 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Sensibilità IΔn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
    • Toroidi: Sovrac­carico ammesso
      30 kA/100 ms
    Equipag­giamento
    • Con toroide differen­ziale
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    Impos­tazioni
    • Ritardo regolabile
      SÌ
    Serie
    • Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmet­titore
      25m e 50m doppino telefonico

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HR534
    PDF
    Hager RoHS report HR534
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HR534 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HR534

    • Manuale di installazione

      Immagine Relais différentiel électronique HR534 | Hager Italia

      Relais différentiel électronique HR534

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-10-19

      PDF
      2,48 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-11-22

      PDF
      145,54 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en