Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
Operating manual International 2020-09-21
Manuale operativo International 2020-09-21
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
Manuale di installazione International 2019-10-09
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
CAD file for MCCB 630A 4P
File STEP International 2023-11-24
Guida de-DE 2020-01-29
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
EU Declaration of Conformity