Interr autom h1600 4P 50kA 1250A LSI • HNF981H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3 h1600 LSI 4P 50kA 1250A HNF981H

Interruttore automatico scatolato h3 serie h1600 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSI, corrente nominale In 1250 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 50 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613349912
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
8.614,47 €
/ pezzo *
8.614,47 €
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
Interruttore automatico scatolato h3 h1600 LSI 4P 50kA 1250A

HNF981H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (19)
    • Cavo di blocco ausiliario 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 6 accessori disponibili
    • Maniglia per inter­rut­tore di protezione 2 accessori disponibili
    • Lucchetto per inter­rut­tore 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cavo di blocco ausiliario
    • Blocco contatti ausiliari
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Maniglia per inter­rut­tore di protezione
    • Lucchetto per inter­rut­tore
    • Comando motore
    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
    • HXB069H

      Cavo per interblocco elettrico x/P250-x/P630-h1000

      53,72 €  / pezzo*
    • HXC021H

      Contatti Ausiliari Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

      78,39 €  / pezzo*
    • HXC024H

      Contatti Allarme Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

      131,92 €  / pezzo*
    • HXE011H

      Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 24 V Dc

      227,78 €  / pezzo*
    • HXE013H

      Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 100-120 V Ac

      227,78 €  / pezzo*
    • HXE014H

      Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 200-240 V Ac

      227,78 €  / pezzo*
    • HXE015H

      Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 380-450 V Ac

      227,78 €  / pezzo*
    • HXF001H

      Bobina Lancio Corrente H1600 24Vdc

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF002H

      Bobina Lancio Corrente H1600 48Vdc

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF003H

      Bobina Lancio Corr H1600 100-120Vac

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF004H

      Bobina Lancio Corr H1600 200-240Vac

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF005H

      Bobina Lancio Corr H1600 380-450Vac

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF008H

      Bobina Lancio Corrente H1600 110Vdc

      178,16 €  / pezzo*
    • HXF030H

      Manovra Rotativa Diretta Per H1600

      165,79 €  / pezzo*
    • HXF031H

      Manovra Rotativa Rinviata Per H1600

      939,25 €  / pezzo*
    • HXF039H

      Blocco Leva A Lucchetti Per H1600

      80,88 €  / pezzo*
    • HXF040H

      Comando A Motore Per H1600 24 V Dc

      2.099,37 €  / pezzo*
    • HXF042H

      Comando A Motore Per H1600 110-240 V Ac

      2.099,37 €  / pezzo*
    • HYA035H

      Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

      15,57 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      1250 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
      100 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      100 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      60 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      9 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      16
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    • AT_MagneticProtec­tion­Knob­Set­ting
      2,5, 5, 10
    • AT_Ran­geMagneticAdjust­ment
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    Impos­tazioni
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      0 - 0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      65 - 65 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSI
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      100 - 200 ms
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      187,50 W
    • Potenza dissipata per polo In
      62,50 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      3x 240 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      3x 240 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HNF981H (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HNF981H (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HNF981H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HNF981H

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
      HDA016L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
      / pezzo *
    • 2
      HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
      HDA017L
      Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      247,19 €
      / pezzo *
      247,19 €
      / pezzo *
    • 3
      HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
      HDA020L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
      / pezzo *
    • 4
      HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
      HDA021L
      Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      247,19 €
      / pezzo *
      247,19 €
      / pezzo *
    • 5
      HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
      HDA025L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en