Interr autom h1000 4P 50kA 800A LSI • HNE801H | Hager
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
            HNE801H - Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A
            HNE801H - Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A HNE801H

            Interruttore automatico scatolato h3 serie h1000 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSI, corrente nominale In 800 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 50 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
            EAN
            3250613349752
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            7.564,46 €
            / pezzo *
            7.564,46 €
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
            Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A

            HNE801H

            HNE801H - Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A
            HNE801H - Interruttore automatico scatolato h3 h1000 LSI 4P 50kA 800A
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (29)
            • Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 10 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Lucchetto per inter­rut­tore 1 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili
            • Maniglia per inter­rut­tore di protezione 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Cavo di blocco ausiliario
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Lucchetto per inter­rut­tore
            • Bobina di minima tensione
            • Maniglia per inter­rut­tore di protezione
            • Comando motore
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
            • Funzioni di collegamento
            • alotte coprimor­setti
            • HXB069H

              Cavo per interblocco elettrico x/P250-x/P630-h1000

              53,72 €  / pezzo*
            • HXD068H

              INTERBLOCCO ELETTRICO COM MOT H1000-H1000

              75,08 €  / pezzo*
            • HXC001H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 24 V Dc

              178,16 €  / pezzo*
            • HXC002H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 48 V Dc

              178,16 €  / pezzo*
            • HXC003H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 100-120 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXC004H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 200-240 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXC005H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 380-450 V Ac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXF001H

              Bobina Lancio Corrente H1600 24Vdc

              178,16 €  / pezzo*
            • HXF002H

              Bobina Lancio Corrente H1600 48Vdc

              178,16 €  / pezzo*
            • HXF003H

              Bobina Lancio Corr H1600 100-120Vac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXF004H

              Bobina Lancio Corr H1600 200-240Vac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXF005H

              Bobina Lancio Corr H1600 380-450Vac

              178,16 €  / pezzo*
            • HXC021H

              Contatti Ausiliari Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

              78,39 €  / pezzo*
            • HXC024H

              Contatti Allarme Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

              131,92 €  / pezzo*
            • HXD039H

              Blocco Leva A Lucchetti Per H630-H1000

              67,61 €  / pezzo*
            • HXE011H

              Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 24 V Dc

              227,78 €  / pezzo*
            • HXE013H

              Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 100-120 V Ac

              227,78 €  / pezzo*
            • HXE014H

              Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 200-240 V Ac

              227,78 €  / pezzo*
            • HXE015H

              Bobina Di Minima Tensione Per H1000-H1600 380-450 V Ac

              227,78 €  / pezzo*
            • HXE030H

              Manovra Rotativa Diretta Per H1000

              159,88 €  / pezzo*
            • HXE031H

              Manovra Rotativa Rinviata Per H1000

              773,55 €  / pezzo*
            • HXE040H

              Comando A Motore Per H1000 24-48 V Dc

              2.099,37 €  / pezzo*
            • HXE042H

              Comando A Motore Per H1000 110-240 V Ac

              2.099,37 €  / pezzo*
            • HXE065H

              Interblocco Meccanico A Cavo Per H1000

              1.767,91 €  / pezzo*
            • HYA035H

              Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

              15,57 €  / pezzo*
            • HYE008H

              Kit 4 Morsetti Per Cavi Alluminio Per H1000 4 Poli 800 A

              395,85 €  / pezzo*
            • HYE032H

              Kit 4 Attacchi Posteriori Per H1000 4 Poli 800 A

              574,57 €  / pezzo*
            • HYE022H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per H1000 4 Poli Attacchi Prolungati

              153,87 €  / pezzo*
            • HYE026H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per H1000 4 Poli Attacchi Posteriori

              153,87 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              800 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
              85 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
              85 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
              51 kA
            • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
              9 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Elemento di control­lo/comando
              Manetta
            • Tipo di costruzione del dispositivo
              Fissa incor­porata
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              16
            Unità di sgancio
            • Tempo di risposta all'aper­tura
              10 ms
            • AT_MagneticProtec­tion­Knob­Set­ting
              2,5, 5, 10
            • AT_Ran­geMagneticAdjust­ment
              4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
            • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
              0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
            Impos­tazioni
            • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
              0 - 0 A
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              65 - 65 Nm
            • Posizione di montag­gio/col­legamento
              Anteriore
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              220 - 690 V
            Funzioni
            • Unità di sgancio
              LSI
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
              100 - 200 ms
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              153,60 W
            • Potenza dissipata per polo In
              51,20 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              4000
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
              0
            • Numero di contatti ausiliari NC
              0
            • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
              0
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP4X
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              2x 240 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              2x 240 mm²
            • Tipo di connet­tore
              Morsetto
            Controlli e indica­tori
            • Azionamento a motore integrato
              No
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              No
            Alimen­tazione
            • Posizione dell'alimen­tazione
              Bidirezionale

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HNE801H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HNE801H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HNE801H | Hager Italia

              Immagine del prodotto HNE801H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2021-06-16 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2021-06-16

              PDF
              7,89 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

              Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              569,00 kB
            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-06-23

              PDF
              311,82 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
              HDA016L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 2
              HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
              HDA017L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 3
              HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
              HDA020L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 4
              HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
              HDA021L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 5
              HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
              HDA025L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en