Interr autom x250 3P 40kA 250A sganc TM • HNB250H | Hager
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
            HNB250H - Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A
            HNB250H - Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A HNB250H

            Interruttore automatico scatolato h3 serie x250 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 250 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 40 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
            EAN
            3250613347772
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.246,33 €
            / pezzo *
            1.246,33 €
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
            Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A

            HNB250H

            HNB250H - Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A
            HNB250H - Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 40kA 250A
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (36)
            • Sgan­cia­tore di tensione 5 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 2 accessori disponibili
            • Maniglia per inter­rut­tore di protezione 2 accessori disponibili
            • Comando motore 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • Maniglia per inter­rut­tore di protezione
            • Comando motore
            • Cavo di blocco ausiliario
            • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
            • Funzioni di collegamento
            • Funzioni di separazione di fase
            • Adat­ta­tore per guida DIN
            • alotte coprimor­setti
            • HXA001H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 24 V Dc

              129,65 €  / pezzo*
            • HXA002H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 48 V Dc

              129,65 €  / pezzo*
            • HXA003H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac

              129,65 €  / pezzo*
            • HXA004H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 220-240 V Ac

              129,65 €  / pezzo*
            • HXA005H

              Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450 V Ac

              129,65 €  / pezzo*
            • HXA011H

              Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 24 V Dc

              189,93 €  / pezzo*
            • HXA013H

              Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac

              189,93 €  / pezzo*
            • HXA014H

              Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240 V Ac

              189,93 €  / pezzo*
            • HXA015H

              Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450 V Ac

              189,93 €  / pezzo*
            • HXA051H

              Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 24Vdc

              578,12 €  / pezzo*
            • HXA053H

              Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 110-120Vac

              578,14 €  / pezzo*
            • HXA054H

              Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 220-240Vac

              542,03 €  / pezzo*
            • HXA055H

              Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 380-450Vac

              541,99 €  / pezzo*
            • HXA021H

              Contatti Ausiliari Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac

              38,57 €  / pezzo*
            • HXA024H

              Contatti Allarme Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac

              101,49 €  / pezzo*
            • HXA025H

              Contatto ausiliario X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

              46,38 €  / pezzo*
            • HXA026H

              Contatto allarme X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

              122,17 €  / pezzo*
            • HXA039H

              Blocco Leva A Lucchetti Per x160-P160-x250-P250-x630

              66,33 €  / pezzo*
            • HXB065H

              Interblocco Meccanico A Cavo Per X250 3 Poli-4 Poli

              166,43 €  / pezzo*
            • HXB030H

              Manovra Rotativa Diretta Per X250

              78,39 €  / pezzo*
            • HXB031H

              Manovra Rotativa Rinviata Per X250

              120,62 €  / pezzo*
            • HXB040H

              Comando A Motore Per X250 24 V Dc

              646,22 €  / pezzo*
            • HXB042H

              Comando A Motore Per X250 110-240 V Ac

              637,86 €  / pezzo*
            • HXB068H

              Cavo per interblocco elettrico x/P250

              53,72 €  / pezzo*
            • HXB069H

              Cavo per interblocco elettrico x/P250-x/P630-h1000

              53,72 €  / pezzo*
            • HYA035H

              Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

              15,57 €  / pezzo*
            • HYB001H

              Kit 3 Morsetti Per Cavi Alluminio/Rame Per X250 3 Poli

              42,25 €  / pezzo*
            • HYB010H

              Kit 4 Attacchi Anteriori Prolungati Per x/P250 3 Poli-4 Poli

              45,19 €  / pezzo*
            • HYB011H

              Kit 3 Attacchi Anteriori Divaricati Per x/P250 3 Poli

              42,25 €  / pezzo*
            • HYB031H

              Kit 3 Attacchi Posteriori Per x/P250 3 Poli

              66,33 €  / pezzo*
            • HYB019H

              Kit 3 Setti Separatori Per X160-X250 3 Poli-4 Poli Lunghezza 97 Mm

              60,37 €  / pezzo*
            • HYB033H

              ADATTATORE GUIDA DIN X250 3P/4P

              32,01 €  / pezzo*
            • HYB021H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X250 3 Poli Attacchi Prolungati

              57,33 €  / pezzo*
            • HYB023H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X250 3 Poli Attacchi Divaricati

              57,33 €  / pezzo*
            • HYB025H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X250 3 Poli Attacchi Posteriori

              51,31 €  / pezzo*
            • HYB027H

              Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X250 3 Poli Morsetti Per Cavi

              51,31 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              40 kA
            • Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947
              298,20 A
            • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
              287,20 A
            • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
              281,20 A
            • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
              275,20 A
            • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
              269,20 A
            • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
              263 A
            • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
              256,50 A
            • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
              243,20 A
            • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
              236,20 A
            • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
              229,20 A
            • Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947
              292,70 A
            • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
              222,20 A
            • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
              215 A
            • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
              207,50 A
            Architet­tura
            • Numero di poli
              3
            • Elemento di control­lo/comando
              Manetta
            • Tipo di costruzione del dispositivo
              Fissa incor­porata
            • Posizione del neutro
              Senza neutro
            Unità di sgancio
            • Tempo di risposta all'aper­tura
              10 ms
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              220 - 415 V
            Funzioni
            • Unità di sgancio
              TM R/R (ter­mico e magnetico regolabili)
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              48 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              4000
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP4X
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              35 - 150 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              35 - 185 mm²
            • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Impos­tazioni
            • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
              0 - 0 A
            Cavo
            • Materiale del cavo
              Rame
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              No
            • Idoneo per quadro di distribuzione
              SÌ
            Instal­lazione, montaggio
            • Posizione di montag­gio/col­legamento
              Anteriore
            • Coppia di serraggio nominale
              12 - 12 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              12 - 12 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              12 - 12 Nm
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
              0 - 0 ms

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-07-07
            PDF
            14,79 MB
            REACH declaration HNB250H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HNB250H (english)
            PDF
            103,59 kB
            Hager REACH declaration HNB250H
            PDF
            Hager RoHS report HNB250H
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HNB250H | Hager Italia

              Immagine del prodotto HNB250H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2021-06-09 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2021-06-09

              PDF
              9,54 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

              PDF
              113,54 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19

              PDF
              326,09 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19

              PDF
              329,43 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
              HDA016L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 2
              HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
              HDA017L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 3
              HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
              HDA020L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 4
              HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
              HDA021L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 5
              HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
              HDA025L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en