INTERR.AUTOM 50KA 16A 4P C 6M • HMX416 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M HMX416

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 50 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro uguale a 6 moduli DIN.
            EAN
            3250613232061
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            600,67 €
            / pezzo *
            600,67 €
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
            Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M

            HMX416

            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            HMX416 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 16A 6M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (16)
            • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC 3 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI 3 accessori disponibili
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC
            • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • alotte coprimor­setti
            • BDC480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 30 Ma Tipo Ac 6 M. Din

              359,70 €  / pezzo*
            • BFC480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo Ac 6 M. Din

              311,71 €  / pezzo*
            • BTC480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo Ac 6 M. Din

              449,28 €  / pezzo*
            • BDH480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 30 Ma Tipo A Hi 6 M. Din

              519,31 €  / pezzo*
            • BFH480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo A Hi 6 M. Din

              360,22 €  / pezzo*
            • BTH480E

              Blocco Differenziale 125 A 4 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo A-Hi 6 M. Din

              672,22 €  / pezzo*
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • MZN130

              Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1.5 M. Din

              18,30 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              4P
            • Curva
              C
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              415 - 415 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              50 kA
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,5 - 5,0 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              3,60 - 3,60 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              3,60 - 3,60 Nm
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              50 kA
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              14,37 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              4000
            • Numero di manovre
              20000
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 70 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 50 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              50 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              70 mm²
            Condizioni d'uso
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Protezione dall'umidità dell'aria
              Per tutti i climi
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              6
            Connet­tività
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              90 mm
            • Larghezza
              106 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2022-09-23
            PDF
            378,48 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HMX416 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HMX416

            • Manuale di installazione

              Immagine notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Italia

              notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

              Manuale di installazione International 2020-01-01

              PDF
              26,38 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
              NBN106A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              51,12 €
              / pezzo *
              51,12 €
              / pezzo *
            • 2
              NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
              NBN110A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 3
              NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
              NBN116A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 4
              NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
              NBN120A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 5
              NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
              NBN125A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en