INTERR.AUTOM 50KA 25A 3P C 4.5M • HMX325 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M HMX325

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 50 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro uguale a 4.5 moduli DIN.
EAN
3250613232009
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
483,65 €
/ pezzo *
483,65 €
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
Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M

HMX325

HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
HMX325 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 25A 4.5M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (14)
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC 2 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI 2 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Blocco differen­ziale 125 A tipo AC
    • Blocco differen­ziale 125 A tipo A-HI
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • BDC380E

      Blocco Differenziale 125 A 3 Poli 30 Ma Tipo Ac 4.5 M. Din

      320,02 €  / pezzo*
    • BTC380E

      Blocco Differenziale 125 A 3 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo Ac 4.5 M. Din

      358,51 €  / pezzo*
    • BDH380E

      Blocco Differenziale 125 A 3 Poli 30 Ma Tipo A Hi 4.5 M. Din

      409,59 €  / pezzo*
    • BTH380E

      Blocco Differenziale 125 A 3 Poli Reg. 300-500-1000 Ma Tipo A-Hi 4.5 M. Din

      611,12 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina Di Blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • MZN130

      Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1.5 M. Din

      18,30 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    • Curva
      C
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      415 - 415 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Corrente
    • Corrente nominale
      25 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      50 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 - 5,0 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      3,60 - 3,60 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      3,60 - 3,60 Nm
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      50 kA
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      8 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000
    • Numero di manovre
      20000
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 70 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 50 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      50 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      70 mm²
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4,50
    Connet­tività
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HMX325 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HMX325

    • Manuale di installazione

      Immagine notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Italia

      notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      26,38 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
      NBN106A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      51,12 €
      / pezzo *
      51,12 €
      / pezzo *
    • 2
      NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
      NBN110A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 3
      NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
      NBN116A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 4
      NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
      NBN120A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 5
      NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
      NBN125A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en