COMMUT. DI MANOVRA ROT. MOD. 3P+N 63A 8M • HIM406 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 63A 8M HIM406

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3 poli + neutro, con In pari a 63 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione d’isolamento di 800 V AC. Adatto alla commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Grado di protezione IP20.
EAN
3250613140564
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
409,23 €
/ pezzo *
409,23 €
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
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 63A 8M

HIM406

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (7)
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 3 accessori disponibili
    • Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Contatti ausiliari
    • alotte coprimor­setti
    • HZC016

      Comando Rotativo Rinviato 3 Posizioni Per Commutatori 20-80 A

      11,94 €  / pezzo*
    • HZC111

      Prolunga 150 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac

      25,26 €  / pezzo*
    • HZC112

      Prolunga 200 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

      31,81 €  / pezzo*
    • HZC113

      Prolunga 320 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

      39,65 €  / pezzo*
    • HZC311

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

      33,89 €  / pezzo*
    • HZC312

      Contatti Ausiliari 2 Na Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

      33,89 €  / pezzo*
    • HZC214

      Calotta Protezione 4 Poli Per Sezionatori E Commutatori 80 A

      29,14 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      1,50 kA
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      50 kA
    Potenza
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      41000 W
    • Potenza dissipata totale
      6 W
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      3P+N
    Serie
    • Altezza
      76 mm
    • Larghezza
      140 mm
    • Profon­dità
      89 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2.5 - 35 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2.5 - 35 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HIM406
    PDF
    Hager RoHS report HIM406
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HIM406 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HIM406

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2024-11-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

      PDF
      591,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HI405R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
      HI405R
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 12 M. Din
      Prezzo
      487,23 €
      / pezzo *
      487,23 €
      / pezzo *
    • 2
      HI406R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
      HI406R
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A 12 M. Din
      Prezzo
      527,37 €
      / pezzo *
      527,37 €
      / pezzo *
    • 3
      HI451 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
      HI451
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
      Prezzo
      785,03 €
      / pezzo *
      785,03 €
      / pezzo *
    • 4
      HI452 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 160A
      HI452
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
      Prezzo
      986,51 €
      / pezzo *
      986,51 €
      / pezzo *
    • 5
      HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
      HI454
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
      Prezzo
      1.123,05 €
      / pezzo *
      1.123,05 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en