COMMUTATORE MOT 230VCA 4P 1250A TRASF AU • HIC491G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 1250A 230V AC HIC491G

Commutatore di manovra motorizzato a 4 poli 1250 A con modulo di trasferimento automatico integrato, alimentazione 230 V AC, conforme alle norme CEI EN 60947-3 e CEI EN 60947-6-1. Consente la commutazione automatica sotto carico tra due circuiti di potenza, ad esempio tra rete e gruppo elettrogeno. Dotato di maniglia lucchettabile in posizione 0 e grado di protezione IP20.
EAN
3250613131890
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
11.985,29 €
/ pezzo *
11.985,29 €
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
Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 1250A 230V AC

HIC491G

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • HZI415

      kit presa di tensione e alimentazione mod. trasf. aut. per HIC491G

      407,53 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      1250 A
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      100 kA
    Potenza
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      822000 W
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    • Idoneo per quadro di distribuzione
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HIC491G | Hager Italia

      Immagine del prodotto HIC491G

    • Manuale di installazione

      Immagine QuickStart HIC4xxG 800-3200A DE | Hager Italia

      QuickStart HIC4xxG 800-3200A DE

      Manuale di installazione de-DE 2021-07-09

      PDF
      3,68 MB
      Immagine QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN | Hager Italia

      QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN

      Manuale di installazione International 2021-07-09

      PDF
      3,66 MB
      Immagine QuickStart HIC4xxG 800-3200A IT | Hager Italia

      QuickStart HIC4xxG 800-3200A IT

      Manuale di installazione it-IT 2021-07-09

      PDF
      3,67 MB
    • Guida rapida utente finale

      Immagine Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Italia

      Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HIC406A - Commutatore manovra motorizzato, modulo trasferimento automatico 4P 63A 18.5M
      HIC406A
      Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 63 A 18.5 M
      Prezzo
      3.288,81 €
      / pezzo *
      3.288,81 €
      / pezzo *
    • 2
      HIC408A - Commutatore manovra motorizzato, modulo trasferimento automatico 4P 80A 18.5M
      HIC408A
      Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 80 A 18.5M
      Prezzo
      3.647,58 €
      / pezzo *
      3.647,58 €
      / pezzo *
    • 3
      HIC410A - Commutatore manovra motorizzato, modulo trasferimento automatico 4P 100A 18.5M
      HIC410A
      Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 100 A 18.5M
      Prezzo
      4.125,94 €
      / pezzo *
      4.125,94 €
      / pezzo *
    • 4
      HIC412A - Commutatore manovra motorizzato, modulo trasferimento automatico 4P 125A 18.5M
      HIC412A
      Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 125 A 18.5M
      Prezzo
      4.454,80 €
      / pezzo *
      4.454,80 €
      / pezzo *
    • 5
      HIC412G - Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 125A 230V AC
      HIC412G
      Commutatore motorizzato 230Vca 4P 125A trasferimento automatico
      Prezzo
      4.939,87 €
      / pezzo *
      4.939,87 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en