COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 400A • HI456 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 400A HI456

Commutatore di manovra a comando rotativo 4 poli 400 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3, assicura la commutazione sotto carico di due circuiti di potenza, come ad esempio il passaggio da rete a gruppo elettrogeno. Dotato di 3 posizioni stabili (I‑0‑II), contatti autopulenti in rame-argentato, elevata resistenza meccanica e sezionamento in posizione OFF.
EAN
3250613190040
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.603,96 €
/ pezzo *
1.603,96 €
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
Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 400A

HI456

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (7)
    • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 2 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatti ausiliari
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • alotte coprimor­setti
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • HZ160

      Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 125-1600 A Serie Hi

      49,99 €  / pezzo*
    • HZC101

      Prolunga 200 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

      29,91 €  / pezzo*
    • HZC102

      Prolunga 320 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

      34,46 €  / pezzo*
    • HZI002

      Comando Rotativo Rinviato Per Commutatori 125-630 A Serie Hi

      99,04 €  / pezzo*
    • HZC204

      Calotta Di Protezione Per Sez. Ha454 E Comm. Hi454-Hi456 Hib425-Hib440

      97,55 €  / pezzo*
    • HZI202

      Schermo Di Protezione Per Commutatori Motorizzati Hib425-Hib40

      55,40 €  / pezzo*
    • HZ158

      4 Barre Di Collegamento Per Commutatori Hi456 E Hib440

      238,77 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      1000 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      12000 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      400 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      15 kA
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      50 kA
    Potenza
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      263000 W
    • Potenza dissipata totale
      60,40 W
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante lunga
    • Numero di poli
      4P
    Serie
    • Altezza
      170 mm
    • Larghezza
      312 mm
    • Profon­dità
      218 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP00
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      12
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      185 - 240 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HI456
    PDF
    Hager RoHS report HI456
    PDF
    REACH declaration HI456 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HI456 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HI456 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HI456

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HI405R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
      HI405R
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 12 M. Din
      Prezzo
      487,23 €
      / pezzo *
      487,23 €
      / pezzo *
    • 2
      HI406R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
      HI406R
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A 12 M. Din
      Prezzo
      527,37 €
      / pezzo *
      527,37 €
      / pezzo *
    • 3
      HI451 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
      HI451
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
      Prezzo
      785,03 €
      / pezzo *
      785,03 €
      / pezzo *
    • 4
      HI452 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 160A
      HI452
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
      Prezzo
      986,51 €
      / pezzo *
      986,51 €
      / pezzo *
    • 5
      HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
      HI454
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
      Prezzo
      1.123,05 €
      / pezzo *
      1.123,05 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en