COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 250A • HI454 | Hager
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
            HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
            HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
            • Hager - Apparecchi generali

            Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A HI454

            Commutatore di manovra a comando rotativo 4 poli 250A, conforme alla norma CEI EN 60947-3, assicura la commutazione sotto carico di due circuiti di potenza, come ad esempio il passaggio da rete a gruppo elettrogeno. Dotato di 3 posizioni stabili (I‑0‑II), contatti autopulenti in rame-argentato, elevata resistenza meccanica e sezionamento in posizione OFF.
            EAN
            3250613190033
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.123,05 €
            / pezzo *
            1.123,05 €
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
            Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A

            HI454

            HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
            HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (7)
            • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
            • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
            • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
            • alotte coprimor­setti 2 accessori disponibili
            • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatti ausiliari
            • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
            • Maniglia rinviata con blocco porta
            • alotte coprimor­setti
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • HZ160

              Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 125-1600 A Serie Hi

              49,99 €  / pezzo*
            • HZC101

              Prolunga 200 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

              29,91 €  / pezzo*
            • HZC102

              Prolunga 320 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

              34,46 €  / pezzo*
            • HZI002

              Comando Rotativo Rinviato Per Commutatori 125-630 A Serie Hi

              99,04 €  / pezzo*
            • HZC204

              Calotta Di Protezione Per Sez. Ha454 E Comm. Hi454-Hi456 Hib425-Hib440

              97,55 €  / pezzo*
            • HZI202

              Schermo Di Protezione Per Commutatori Motorizzati Hib425-Hib40

              55,40 €  / pezzo*
            • HZ157

              4 Barre Di Collegamento Per Commutatori Hi454 E Hib425

              183,69 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              1000 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              12000 V
            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A
            • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
              15 kA
            • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
              50 kA
            Potenza
            • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
              164000 W
            • Potenza dissipata totale
              23,60 W
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Elemento di control­lo/comando
              Maniglia rotante lunga
            • Numero di poli
              4P
            Serie
            • Altezza
              160 mm
            • Larghezza
              312 mm
            • Profon­dità
              218 mm
            Controlli e indica­tori
            • Azionamento a motore integrato
              No
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP00
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              10
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              95 - 150 mm²

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration HI454
            PDF
            Hager RoHS report HI454
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HI454 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HI454

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

              PDF
              1,35 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HI405R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
              HI405R
              Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 12 M. Din
              Prezzo
              487,23 €
              / pezzo *
              487,23 €
              / pezzo *
            • 2
              HI406R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
              HI406R
              Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A 12 M. Din
              Prezzo
              527,37 €
              / pezzo *
              527,37 €
              / pezzo *
            • 3
              HI451 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
              HI451
              Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
              Prezzo
              785,03 €
              / pezzo *
              785,03 €
              / pezzo *
            • 4
              HI452 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 160A
              HI452
              Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
              Prezzo
              986,51 €
              / pezzo *
              986,51 €
              / pezzo *
            • 5
              HI456 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 400A
              HI456
              Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
              Prezzo
              1.603,96 €
              / pezzo *
              1.603,96 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en