COMMUT.DI MANOVRA ROT.MOD 4P 125A 12M • HI406R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M HI406R

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4 poli, con In pari a 125 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione d’isolamento di 690 V AC. Adatto alla commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Grado di protezione IP20.
EAN
3250613190095
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
527,37 €
/ pezzo *
527,37 €
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
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M

HI406R

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (6)
    • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 2 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatti ausiliari
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • HZ160R

      Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 100-125 A

      110,76 €  / pezzo*
    • HZC103

      Prolunga 200 Mm Per Commutatori Da 100-125 A

      29,71 €  / pezzo*
    • HZC104

      Prolunga 320 Mm Per Commutatori Da 100-160 A

      39,65 €  / pezzo*
    • HZI001

      Comando Rotativo Rinviato 2 Posizioni Per Commutatori 100-125 A

      98,01 €  / pezzo*
    • HZI004

      Comando Rotativo Rinviato 3 Posizioni Per Commutatori Rot. 100-125 A

      131,94 €  / pezzo*
    • HZ156R

      Barre Di Collegamento Per Commutatori 100-125 A

      336,27 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 690 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      50 kA
    Potenza
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      82000 W
    • Potenza dissipata totale
      17,10 W
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      4P
    Serie
    • Altezza
      116 mm
    • Larghezza
      97 mm
    • Profon­dità
      215 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      12,50
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      4 - 50 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HI406R (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HI406R (english)
    PDF
    103,59 kB
    Hager REACH declaration HI406R
    PDF
    Hager RoHS report HI406R
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HI406R | Hager Italia

      Immagine del prodotto HI406R

    • Manuale di installazione

      Immagine commutateur modulaire | Hager Italia

      commutateur modulaire

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HI405R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
      HI405R
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 12 M. Din
      Prezzo
      487,23 €
      / pezzo *
      487,23 €
      / pezzo *
    • 2
      HI451 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
      HI451
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
      Prezzo
      785,03 €
      / pezzo *
      785,03 €
      / pezzo *
    • 3
      HI452 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 160A
      HI452
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
      Prezzo
      986,51 €
      / pezzo *
      986,51 €
      / pezzo *
    • 4
      HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
      HI454
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
      Prezzo
      1.123,05 €
      / pezzo *
      1.123,05 €
      / pezzo *
    • 5
      HI456 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 400A
      HI456
      Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
      Prezzo
      1.603,96 €
      / pezzo *
      1.603,96 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en