Int aut h3+ P250 energy 4P 250A 25kA n r • HHT251NR | Hager
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
            HHT251NR - Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile
            HHT251NR - Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile HHT251NR

            Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSIG Energy, corrente nominale In 250 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
            EAN
            3250613212513
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.834,43 €
            / pezzo *
            1.834,43 €
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
            Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile

            HHT251NR

            HHT251NR - Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile
            HHT251NR - Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (17)
            • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati 1 accessori disponibili
            • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 9 accessori disponibili
            • Funzioni di rete ausiliarie 2 accessori disponibili
            • Acces­sori elet­trici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Alimen­ta­tore DC 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 3 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati
            • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
            • Funzioni di rete ausiliarie
            • Acces­sori elet­trici per componenti a bassa tensione
            • Alimen­ta­tore DC
            • Blocco contatti ausiliari
            • HBT250H

              Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile

              1.104,51 €  / pezzo*
            • HTC130H

              Adattatore oac/Pta interruttori h3+ energy lunghezza 1,2m

              13,07 €  / pezzo*
            • HTC140H

              Adattatore cip/24v interruttori h3+ energy lunghezza 1,2 m

              13,07 €  / pezzo*
            • HTC150H

              Adattatore zsi interruttori h3+ energy lunghezza 1,2m

              13,07 €  / pezzo*
            • HTC330H

              Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 0,5m

              12,25 €  / pezzo*
            • HTC340H

              Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 1,5m

              13,07 €  / pezzo*
            • HTC350H

              Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 3m

              14,29 €  / pezzo*
            • HTC360H

              Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 5m

              16,33 €  / pezzo*
            • HTC370H

              Adattatore cip interruttori h3+ energy lunghezza 10m

              20,40 €  / pezzo*
            • HTL010H

              Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore a PC e tablet

              179,99 €  / pezzo*
            • HTC310H

              Modulo comunicazione modbus senza input/output

              225,89 €  / pezzo*
            • HTC320H

              Modulo comunicazione modbus con input/output

              296,84 €  / pezzo*
            • HTD210H

              Display visualizzatore h3+/hw+ energy

              198,98 €  / pezzo*
            • HTG911H

              ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN

              220,25 €  / pezzo*
            • HXS120H

              Contatore ausiliari/allarmi interruttori h3+ energy

              217,73 €  / pezzo*
            • HXS121H

              Contatti ausiliari/allarme interruttori h3+ energy 250Vac 125Vdc

              238,94 €  / pezzo*
            • HXS122H

              Contatti ausiliari/allarme interuttori h3+ energy 125Vac 30Vdc bassa impedenza

              261,77 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2
              6 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-2
              6 kA
            • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
              250 A
            • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
              238,30 A
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Elemento di control­lo/comando
              Manetta
            • Tipo di costruzione del dispositivo
              Fissa incor­porata
            • Posizione del neutro
              Sinistra
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              220 - 690 V
            Funzioni
            • Unità di sgancio
              Energy
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              45 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              10000
            • Numero di manovre
              40000
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              12 - 12 Nm
            • Posizione di montag­gio/col­legamento
              Anteriore
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP4X
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              35 - 150 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              35 - 185 mm²
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ
            Cavo
            • Materiale del cavo
              Rame, Alluminio
            Compa­tibilità
            • Compa­tibile con RDC AOB
              SÌ
            • Adatto per guida DIN
              No
            • Idoneo per quadro di distribuzione
              SÌ
            Serie
            • Altezza
              165 mm
            • Larghezza
              140 mm
            • Profon­dità
              97 mm
            Impos­tazioni
            • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
              150 - 2500 A
            Protezione elet­trica
            • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
              0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
            • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
              1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
            • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
              50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
            • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
              3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HHT251NR (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB
            Hager REACH declaration HHT251NR
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HHT251NR | Hager Italia

              Immagine del prodotto HHT251NR

            • Manuale operativo

              Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

              Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

              Manuale operativo de-DE 2019-01-31

              PDF
              5,94 MB
              Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

              Manuale operativo it-IT 2020-01-01

              PDF
              3,58 MB
              Immagine Operating manual International 2020-09-21 | Hager Italia

              Operating manual International 2020-09-21

              Manuale operativo International 2020-09-21

              PDF
              13,53 MB
            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2019-10-24 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2019-10-24

              PDF
              2,93 MB
              Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Italia

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

              Manuale di installazione International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti | Hager Italia

              Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              596,59 kB
            • File STEP

              Immagine CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Italia

              CAD file for MCCB 250A 4P

              File STEP International 2023-11-24

              STP
              805,89 kB
            • Guida

              Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

              Guida de-DE 2020-01-29

              PDF
              42,20 MB
              Immagine Handbook International 26-08-2024 | Hager Italia

              Handbook International 26-08-2024

              Guida International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
              Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

              Handbook it-IT 2017-09-21

              Guida it-IT 2023-03-23

              PDF
              38,90 MB
              Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

              Technischer Katalog

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
              HDA016L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 2
              HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
              HDA017L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 3
              HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
              HDA020L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 4
              HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
              HDA021L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 5
              HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
              HDA025L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en