Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 80A HDA080L
Interruttore automatico scatolato h3 serie x160 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 80 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 18 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613136550
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
225,29 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-218 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-218 kA
-
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947101,90 A
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947101,90 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 6094799,40 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 6094796,90 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 6094794,30 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 6094791,60 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 6094788,80 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 6094786 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 6094783 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 6094780 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 6094776,80 A
-
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 6094799,40 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 6094773,40 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 6094770 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 6094766,30 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM
Potenza
-
Potenza dissipata totale18,90 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità68 mm
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Più documentazione