Interr autom x160 4P 18kA 32A sganc TM • HDA033L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 32A HDA033L

Interruttore automatico scatolato h3 serie x160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 32 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 18 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613136482
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
247,19 €
/ pezzo *
247,19 €
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
Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 32A

HDA033L

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    18 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
    18 kA
  • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
    42 A
  • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
    40,90 A
  • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
    39,80 A
  • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
    38,60 A
  • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
    37,30 A
  • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
    36,10 A
  • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
    34,70 A
  • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
    33,40 A
  • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
    32 A
  • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
    30,50 A
  • Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947
    40,90 A
  • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
    28,90 A
  • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
    27,20 A
  • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
    25,40 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    4
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
Unità di sgancio
  • Tempo di risposta all'aper­tura
    10 ms
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    TM
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    8,40 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    1000
  • Numero di manovre
    4000
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 - 70 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    4 - 95 mm²
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
    1, 1
Serie
  • Altezza
    130 mm
  • Larghezza
    100 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ
Instal­lazione, montaggio
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
    0 - 0 ms

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-07
PDF
14,79 MB
Hager REACH declaration HDA033L
PDF
Hager RoHS report HDA033L
PDF
REACH declaration HDA033L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HDA033L (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HDA033L | Hager Italia

    Immagine del prodotto HDA033L

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

    Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

    PDF
    113,54 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
    HDA016L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
    / pezzo *
  • 2
    HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
    HDA017L
    Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    247,19 €
    / pezzo *
    247,19 €
    / pezzo *
  • 3
    HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
    HDA020L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
    / pezzo *
  • 4
    HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
    HDA021L
    Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    247,19 €
    / pezzo *
    247,19 €
    / pezzo *
  • 5
    HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
    HDA025L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en