Interr autom x160 4P 18kA 20A sganc TM • HDA021L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A HDA021L

Interruttore automatico scatolato h3 serie x160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 20 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 18 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613136444
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
247,19 €
/ pezzo *
247,19 €
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
Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A

HDA021L

HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (30)
    • blocco differen­ziale di tipo A-HI per inter­rut­tori scatolati 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 5 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili
    • Maniglia per inter­rut­tore di protezione 2 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • blocco differen­ziale di tipo A-HI per inter­rut­tori scatolati
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Maniglia per inter­rut­tore di protezione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Funzioni di collegamento
    • Funzioni di separazione di fase
    • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
    • alotte coprimor­setti
    • HBA126H

      Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 4 Poli 125 A

      732,65 €  / pezzo*
    • HBA128H

      Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 4 Poli 125 A

      488,43 €  / pezzo*
    • HXA001H

      Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 24 V Dc

      129,65 €  / pezzo*
    • HXA002H

      Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 48 V Dc

      129,65 €  / pezzo*
    • HXA003H

      Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac

      129,65 €  / pezzo*
    • HXA004H

      Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 220-240 V Ac

      129,65 €  / pezzo*
    • HXA005H

      Bobina A Lancio Di Corrente Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450 V Ac

      129,65 €  / pezzo*
    • HXA011H

      Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 24 V Dc

      189,93 €  / pezzo*
    • HXA013H

      Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac

      189,93 €  / pezzo*
    • HXA014H

      Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240 V Ac

      189,93 €  / pezzo*
    • HXA015H

      Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450 V Ac

      189,93 €  / pezzo*
    • HXA051H

      Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 24Vdc

      578,12 €  / pezzo*
    • HXA053H

      Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 110-120Vac

      578,14 €  / pezzo*
    • HXA054H

      Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 220-240Vac

      542,03 €  / pezzo*
    • HXA055H

      Bobina minima tensione ritardata X/P160-X/P630 380-450Vac

      541,99 €  / pezzo*
    • HXA021H

      Contatti Ausiliari Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac

      38,57 €  / pezzo*
    • HXA024H

      Contatti Allarme Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac

      101,49 €  / pezzo*
    • HXA025H

      Contatto ausiliario X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

      46,38 €  / pezzo*
    • HXA026H

      Contatto allarme X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

      122,17 €  / pezzo*
    • HXA030H

      Manovra Rotativa Diretta Per X160

      78,39 €  / pezzo*
    • HXA031H

      Manovra Rotativa Rinviata Per X160

      120,62 €  / pezzo*
    • HXA039H

      Blocco Leva A Lucchetti Per x160-P160-x250-P250-x630

      66,33 €  / pezzo*
    • HYA006H

      Kit 4 Morsetti Per Cavi Alluminio/Rame Per X160 4 Poli

      60,25 €  / pezzo*
    • HYA013H

      Kit 4 Attacchi Anteriori Prolungati Per X160 4 Poli

      32,23 €  / pezzo*
    • HYA015H

      Kit 4 Attacchi Anteriori Divaricati Per X160 4 Poli

      37,62 €  / pezzo*
    • HYA019H

      Kit 3 Setti Separatori Per X160 3 Poli-4 Poli Lunghezza 50 Mm

      40,61 €  / pezzo*
    • HYA035H

      Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

      15,57 €  / pezzo*
    • HYA022H

      Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X160 4 Poli Attacchi Anteriori Prolungati

      51,31 €  / pezzo*
    • HYA024H

      Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X160 4 Poli Attacchi Anteriori Divaricati

      51,31 €  / pezzo*
    • HYA028H

      Kit 2 Calotte Coprimorsetti Per X160 4 Poli Morsetti Per Cavi

      48,25 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      20 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
      18 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      18 kA
    • Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947
      24,90 A
    • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
      24,90 A
    • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
      24,40 A
    • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
      23,80 A
    • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
      23,20 A
    • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
      22,60 A
    • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
      22 A
    • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
      21,30 A
    • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
      20,60 A
    • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
      20 A
    • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
      19,20 A
    • Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947
      24,40 A
    • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
      18,50 A
    • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
      17,70 A
    • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
      16,90 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      TM
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      8,70 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 - 70 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      4 - 95 mm²
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
      1, 1
    Serie
    • Altezza
      130 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      0 - 0 ms

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-07-07
    PDF
    14,79 MB
    Hager REACH declaration HDA021L
    PDF
    Hager RoHS report HDA021L
    PDF
    REACH declaration HDA021L (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HDA021L (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HDA021L | Hager Italia

      Immagine del prodotto HDA021L

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

      PDF
      113,54 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20

      PDF
      430,96 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
      HDA016L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
      / pezzo *
    • 2
      HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
      HDA017L
      Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      247,19 €
      / pezzo *
      247,19 €
      / pezzo *
    • 3
      HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
      HDA020L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
      / pezzo *
    • 4
      HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
      HDA025L
      Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      186,12 €
      / pezzo *
      186,12 €
      / pezzo *
    • 5
      HDA026L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 25A
      HDA026L
      Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
      Prezzo
      247,19 €
      / pezzo *
      247,19 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en