BLOCCO DIFFERENZ. REG-RIT X160 3P 160A • HBA160H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Blocco differenziale h3 x160 3P 160A Idn regolabile HBA160H

Blocco differenziale da associare a interruttori scatolati h3 serie x160 3 poli In 160 A montabile lateralmente tramite un sistema brevettato a slitta scorrevole. Tipo A-HI, adatto a guasti con componente pulsante unidirezionale e dotato di immunità rinforzata. Sensibilità e ritardo di intervento regolabili, con tasti di prova differenziale e meccanico. Segnalazione LED o remota di sgancio e preavviso di guasto. Conforme alla norma CEI EN 60947-2, con morsetti a gabbia per cavi in rame.
EAN
3250613121068
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
748,56 €
/ pezzo *
748,56 €
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
Blocco differenziale h3 x160 3P 160A Idn regolabile

HBA160H

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    160 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A HI
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    6000 V
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    2,5 - 95,0 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    2,5 - 70,0 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HBA160H
PDF
Hager RoHS report HBA160H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HBA160H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HBA160H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

    PDF
    5,77 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HDA016L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 16A
    HDA016L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
    / pezzo *
  • 2
    HDA017L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 16A
    HDA017L
    Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    247,19 €
    / pezzo *
    247,19 €
    / pezzo *
  • 3
    HDA020L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 20A
    HDA020L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
    / pezzo *
  • 4
    HDA021L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 20A
    HDA021L
    Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    247,19 €
    / pezzo *
    247,19 €
    / pezzo *
  • 5
    HDA025L - Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 3P 18kA 25A
    HDA025L
    Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
    Prezzo
    186,12 €
    / pezzo *
    186,12 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en