INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 80A 4.5M • HAC408 | Hager
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
            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M HAC408

            Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, 80 A, larghezza 4.5 moduli DIN. Ideale per il sezionamento sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, secondo norma CEI EN 60947-3. Garantisce sicurezza e affidabilità, con morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento: 800 V AC.
            EAN
            3250613140380
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            135,14 €
            / pezzo *
            135,14 €
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
            Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M

            HAC408

            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            HAC408 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 80A 4.5M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (7)
            • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
            • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 3 accessori disponibili
            • Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Maniglia rinviata con blocco porta
            • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
            • Contatti ausiliari
            • alotte coprimor­setti
            • HZC010

              Comndo Rotativo Rinviato Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac

              10,13 €  / pezzo*
            • HZC111

              Prolunga 150 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac

              25,26 €  / pezzo*
            • HZC112

              Prolunga 200 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

              31,81 €  / pezzo*
            • HZC113

              Prolunga 320 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

              39,65 €  / pezzo*
            • HZC311

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

              33,89 €  / pezzo*
            • HZC312

              Contatti Ausiliari 2 Na Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

              33,89 €  / pezzo*
            • HZC214

              Calotta Protezione 4 Poli Per Sezionatori E Commutatori 80 A

              29,14 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              80 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
              80 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
              80 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
              80 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
              80 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
              80 A
            • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
              2,10 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
              1,50 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
              1,50 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4P
            • Elemento di control­lo/comando
              Maniglia rotante corta
            • Numero di poli
              4
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              35 mm²
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              380 - 415 V
            Potenza
            • Potenza dissipata per polo In
              2,40 W
            • Potenza dissipata totale
              9,60 W
            • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
              52000 W
            • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
              36000 W
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,5 - 3,85 Nm
            Equipag­giamento
            • Azionamento motore opzionale
              No
            • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
              0
            • Numero di contatti ausiliari NC
              0
            • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
              0
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -20 - 70 °C
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Funzioni
            • Inver­titore
              No
            • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
              No
            • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
              SÌ
            • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
              SÌ
            • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
              SÌ
            • Versione come seziona­tore compatto
              SÌ
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration HAC408
            PDF
            Hager RoHS report HAC408
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HAC408 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HAC408

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2022-04-08 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2022-04-08

              PDF
              1,72 MB
            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

              PDF
              835,39 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-07

              PDF
              635,00 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HA451 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125 A
              HA451
              Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
              Prezzo
              242,57 €
              / pezzo *
              242,57 €
              / pezzo *
            • 2
              HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
              HA452
              Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
              Prezzo
              286,25 €
              / pezzo *
              286,25 €
              / pezzo *
            • 3
              HA454 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A
              HA454
              Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
              Prezzo
              398,63 €
              / pezzo *
              398,63 €
              / pezzo *
            • 4
              HA456 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 400A
              HA456
              Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
              Prezzo
              563,80 €
              / pezzo *
              563,80 €
              / pezzo *
            • 5
              HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
              HA458
              Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 630 A
              Prezzo
              859,47 €
              / pezzo *
              859,47 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en