INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 32A 3.5M • HAB403 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 32A 3.5M HAB403

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, 32 A, larghezza 3.5 moduli DIN. Ideale per il sezionamento sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, secondo norma CEI EN 60947-3. Garantisce sicurezza e affidabilità, con morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento: 800 V AC.
EAN
3250613140342
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
60,85 €
/ pezzo *
60,85 €
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
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 32A 3.5M

HAB403

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (7)
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 3 accessori disponibili
    • Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • Contatti ausiliari
    • alotte coprimor­setti
    • HZC010

      Comndo Rotativo Rinviato Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac

      10,13 €  / pezzo*
    • HZC111

      Prolunga 150 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac

      25,26 €  / pezzo*
    • HZC112

      Prolunga 200 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

      31,81 €  / pezzo*
    • HZC113

      Prolunga 320 Mm Per Sezionatori 20-80 A Serie Hab-Hac E Commutatori 20-80 A

      39,65 €  / pezzo*
    • HZC311

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

      33,89 €  / pezzo*
    • HZC312

      Contatti Ausiliari 2 Na Per Sezionatori 20-160 A E Commutatori 20-80 A

      33,89 €  / pezzo*
    • HZC212

      Calotta Protezione 4 Poli Per Sezionatori E Commutatori 20-63 A

      21,32 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
      32 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      32 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      32 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
      32 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
      32 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      1,80 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      1,26 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      1,26 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      4
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      16 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    Potenza
    • Potenza dissipata per polo In
      0,60 W
    • Potenza dissipata totale
      2,40 W
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      21000 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
      14000 W
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2,2 Nm
    Equipag­giamento
    • Azionamento motore opzionale
      No
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Funzioni
    • Inver­titore
      No
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      No
    • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
      SÌ
    • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
      SÌ
    • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
      SÌ
    • Versione come seziona­tore compatto
      SÌ
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3,42

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HAB403 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HAB403 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HAB403 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HAB403

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2022-04-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2022-04-08

      PDF
      1,72 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-07

      PDF
      635,00 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HA451 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125 A
      HA451
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
      Prezzo
      242,57 €
      / pezzo *
      242,57 €
      / pezzo *
    • 2
      HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
      HA452
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
      Prezzo
      286,25 €
      / pezzo *
      286,25 €
      / pezzo *
    • 3
      HA454 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A
      HA454
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
      Prezzo
      398,63 €
      / pezzo *
      398,63 €
      / pezzo *
    • 4
      HA456 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 400A
      HA456
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
      Prezzo
      563,80 €
      / pezzo *
      563,80 €
      / pezzo *
    • 5
      HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      HA458
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 630 A
      Prezzo
      859,47 €
      / pezzo *
      859,47 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en