CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B80XH60 • HA760080 | Hager
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
            HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
            HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
            • Hager - Canali per cablaggio

            Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro HA760080

            Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 80 mm x altezza 60 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
            EAN
            4012740199216
            Marca
            Hager
            Confezione
            20 Metro
            Prezzo
            34,08 €
            / Metri *
            34,08 €
            / Metri *
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
            Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro

            HA760080

            HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
            HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Traver­sina 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Traver­sina
            • BA7CLIP

              Ba7A Clip Fermacavi Per Canalette Ba7A E Ha7

              2,84 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              80 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Larghezza della feritoia
              6 mm
            • Larghezza slot
              6,50 mm
            Equipag­giamento
            • coper­chio in dotazione
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              PC-ABS senza alogeni
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Codice RAL
              7035
            Funzioni
            • Autoes­tin­guente
              SÌ
            Norma­tive
            • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
              V0
            Protezione
            • Classe di resis­tenza al fuoco
              M1
            Architet­tura
            • Fles­sibile
              No
            Configurazione
            • Parete laterale
              Intagliato

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration HA760080
            PDF
            Hager RoHS report HA760080
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HA760080 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HA760080

            • File STEP

              Immagine Step Model HA760080 | Hager Italia

              Step Model HA760080

              File STEP International 2020-01-01

              STP
              1,54 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

              PDF
              380,09 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

              Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

              PDF
              379,83 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HA760025 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 25x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760025
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B25Xh60
              Prezzo
              17,33 €
              / Metri *
              17,33 €
              / Metri *
            • 2
              HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760040
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B40Xh60
              Prezzo
              21,38 €
              / Metri *
              21,38 €
              / Metri *
            • 3
              HA760060 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 60x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760060
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B60Xh60
              Prezzo
              27,40 €
              / Metri *
              27,40 €
              / Metri *
            • 4
              HA760100 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 100x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760100
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh60
              Prezzo
              43,37 €
              / Metri *
              43,37 €
              / Metri *
            • 5
              HA760120 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 120x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760120
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B120Xh60
              Prezzo
              51,78 €
              / Metri *
              51,78 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en