CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B40XH60 • HA760040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
  • Hager - Canali per cablaggio

Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro HA760040

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 40 mm x altezza 60 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
EAN
4012740199193
Marca
Hager
Confezione
40 Metro
Prezzo
21,38 €
/ Metri *
21,38 €
/ Metri *
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
Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro

HA760040

HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Traver­sina
    • BA7CLIP

      Ba7A Clip Fermacavi Per Canalette Ba7A E Ha7

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      40 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      PC-ABS senza alogeni
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Protezione
    • Classe di resis­tenza al fuoco
      M1
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HA760040
    PDF
    Hager RoHS report HA760040
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HA760040 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HA760040

    • File STEP

      Immagine Step Model HA760040 | Hager Italia

      Step Model HA760040

      File STEP International 2020-01-01

      STP
      826,92 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HA760025 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 25x60 linea HA7 grigio chiaro
      HA760025
      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B25Xh60
      Prezzo
      17,33 €
      / Metri *
      17,33 €
      / Metri *
    • 2
      HA760060 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 60x60 linea HA7 grigio chiaro
      HA760060
      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B60Xh60
      Prezzo
      27,40 €
      / Metri *
      27,40 €
      / Metri *
    • 3
      HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
      HA760080
      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B80Xh60
      Prezzo
      34,08 €
      / Metri *
      34,08 €
      / Metri *
    • 4
      HA760100 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 100x60 linea HA7 grigio chiaro
      HA760100
      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh60
      Prezzo
      43,37 €
      / Metri *
      43,37 €
      / Metri *
    • 5
      HA760120 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 120x60 linea HA7 grigio chiaro
      HA760120
      Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B120Xh60
      Prezzo
      51,78 €
      / Metri *
      51,78 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en