Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1600A HA464
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4 poli, corrente nominale 1600 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Categoria d’impiego AC 22 e AC 23, tensione d’isolamento 1000 V AC. Fornito con maniglia diretta lucchettabile. Contatti visibili, serraggio con 3 utensili, contatti in rame argentato, alta resistenza elettrica e meccanica.
EAN
3250613119720
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
3.659,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1600 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094750 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC211600 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A1600 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B1600 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A1250 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B1250 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A1000 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B1000 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-366 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 6094750 kA
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante lunga
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Numero di poli4P
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP00
Connessione
-
Sezione conduttore rigido6x 185 mm²
-
Sezione conduttore flessibile6x 185 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In122 W
-
Potenza dissipata totale366 W
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC11053000 W
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC23562000 W
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
InvertitoreNo
-
Installazione come dispositivo di arresto d’emergenzaNo
-
Esecuzione come interruttore principaleSÌ
-
versione come interruttore di manutenzione/riparazioneSÌ
-
Versione come interruttore di sicurezzaSÌ
-
Versione come sezionatore compattoSÌ
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleNo
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale40 - 45 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Inter. a coupure apparente HAx6x
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Più documentazione