SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 1250A • HA462 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A HA462

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4 poli, corrente nominale 1250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Categoria d’impiego AC 22 e AC 23, tensione d’isolamento 1000 V AC. Fornito con maniglia diretta lucchettabile. Contatti visibili, serraggio con 3 utensili, contatti in rame argentato, alta resistenza elettrica e meccanica.
EAN
3250613119713
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
2.139,44 €
/ pezzo *
2.139,44 €
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
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 1250A

HA462

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
  • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
  • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatti ausiliari
  • Maniglia rinviata con blocco porta
  • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
  • alotte coprimor­setti
  • HZ023

    Contatto Ausiliario In Scambio 16 A 250 V Per Sezionatori 125-1800 A Serie Ha

    20,91 €  / pezzo*
  • HZC003

    Comando Rotativo Rinviato Per Sezionatori 800-1600 A Serie Ha

    157,64 €  / pezzo*
  • HZC105

    Prolunga 200 Mm Per Sezionatori 800-1800 A Serie Ha

    45,59 €  / pezzo*
  • HZC106

    Prolunga 320 Mm Per Sezionatori 800-1800 A Serie Ha

    99,84 €  / pezzo*
  • HZ047

    Schermo Di Protezione Per Sezionatori Rotativi Ha462-Ha468

    69,70 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    1250 A
  • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
    50 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
    1250 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    1250 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    1250 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    1250 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    1250 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
    1000 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
    1000 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
    66 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    50 kA
Architet­tura
  • Numero di poli
    4
  • Elemento di control­lo/comando
    Maniglia rotante lunga
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
  • Numero di poli
    4P
Serie
  • Altezza
    360 mm
  • Larghezza
    229 mm
  • Profon­dità
    492 mm
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP00
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    4x 185 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4x 185 mm²
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    1000 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    12000 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    380 - 415 V
Potenza
  • Potenza dissipata per polo In
    85 W
  • Potenza dissipata totale
    255 W
  • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC1
    822000 W
  • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
    562000 W
Controlli e indica­tori
  • Azionamento a motore integrato
    No
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 70 °C
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Funzioni
  • Inver­titore
    No
  • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
    No
  • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
    SÌ
  • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
    SÌ
  • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
    SÌ
  • Versione come seziona­tore compatto
    SÌ
Equipag­giamento
  • Azionamento motore opzionale
    No
  • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
    0
  • Numero di contatti ausiliari NC
    0
  • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
    0
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    40 - 45 Nm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA462
PDF
Hager RoHS report HA462
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HA462 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HA462

  • Manuale di installazione

    Immagine Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Italia

    Inter. a coupure apparente HAx6x

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

    PDF
    639,25 kB
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HA451 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125 A
    HA451
    Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
    Prezzo
    242,57 €
    / pezzo *
    242,57 €
    / pezzo *
  • 2
    HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
    HA452
    Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 160 A
    Prezzo
    286,25 €
    / pezzo *
    286,25 €
    / pezzo *
  • 3
    HA454 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A
    HA454
    Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
    Prezzo
    398,63 €
    / pezzo *
    398,63 €
    / pezzo *
  • 4
    HA456 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 400A
    HA456
    Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
    Prezzo
    563,80 €
    / pezzo *
    563,80 €
    / pezzo *
  • 5
    HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
    HA458
    Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 630 A
    Prezzo
    859,47 €
    / pezzo *
    859,47 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en