SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 160A • HA452 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A HA452

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4 poli, corrente nominale 160 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Categoria d’impiego AC 22 e AC 23, tensione d’isolamento 800 V AC. Fornito con maniglia diretta lucchettabile. Contatti visibili, serraggio con 3 utensili, contatti in rame argentato, alta resistenza elettrica e meccanica.
EAN
3250613114527
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
286,25 €
/ pezzo *
286,25 €
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
Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A

HA452

HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
HA452 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (6)
    • Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 2 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatti ausiliari
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • alotte coprimor­setti
    • HZ023

      Contatto Ausiliario In Scambio 16 A 250 V Per Sezionatori 125-1800 A Serie Ha

      20,91 €  / pezzo*
    • HZC002

      Comando Rotativo Rinviato Per Sezionatori 125-630 A Serie Ha

      48,48 €  / pezzo*
    • HZC101

      Prolunga 200 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

      29,91 €  / pezzo*
    • HZC102

      Prolunga 320 Mm Per Sezionatori E Commutatori 125-630 A

      34,46 €  / pezzo*
    • HZ043

      Schermo Di Protezione Per Sezionatori Rotativi Ha451-Ha452

      15,17 €  / pezzo*
    • HZC202

      Calotta Di Protezione Per Sez. Ha451-Ha452 E Comm. Hi451-Hi452 Hib412-Hib416

      88,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      160 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      7 kA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
      160 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      160 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      160 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      160 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
      160 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
      160 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      11,90 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      7 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante lunga
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Numero di poli
      4P
    Serie
    • Altezza
      135 mm
    • Larghezza
      120 mm
    • Profon­dità
      170 mm
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP00
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      95 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      95 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    Potenza
    • Potenza dissipata per polo In
      3 W
    • Potenza dissipata totale
      9 W
    • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
      105000 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
      72000 W
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Funzioni
    • Inver­titore
      No
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      No
    • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
      SÌ
    • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
      SÌ
    • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
      SÌ
    • Versione come seziona­tore compatto
      SÌ
    Equipag­giamento
    • Azionamento motore opzionale
      No
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      9 - 9,9 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration HA452
    PDF
    Hager RoHS report HA452
    PDF
    REACH declaration HA452 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration HA452 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HA452 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HA452

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-05-17

      PDF
      200,64 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HA451 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 125 A
      HA451
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 125 A
      Prezzo
      242,57 €
      / pezzo *
      242,57 €
      / pezzo *
    • 2
      HA454 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 250A
      HA454
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 250 A
      Prezzo
      398,63 €
      / pezzo *
      398,63 €
      / pezzo *
    • 3
      HA456 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 400A
      HA456
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 400 A
      Prezzo
      563,80 €
      / pezzo *
      563,80 €
      / pezzo *
    • 4
      HA458 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A
      HA458
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 630 A
      Prezzo
      859,47 €
      / pezzo *
      859,47 €
      / pezzo *
    • 5
      HA460 - Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 800A
      HA460
      Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 800 A
      Prezzo
      1.370,25 €
      / pezzo *
      1.370,25 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en