CALOTTA DA PARETE 1 FILA - 4 MOD • GD104B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod GD104B

EAN
3250612843114
Marca
Hager
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod

GD104B

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    230 - 230 V
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    40 A
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    1
  • Numero di file
    1
  • Con serra­tura
    No
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Serie
  • Altezza
    180 mm
  • Larghezza
    110 mm
  • Profon­dità
    82 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
  • Tipo di bloc­caggio
    Senza serra­tura
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    750 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration GD104B
PDF
Hager RoHS report GD104B
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine GD104B | Hager Italia

    Immagine del prodotto GD104B

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
    Immagine UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Italia

    UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

    IP Rating Guidance

    PDF
    356,09 kB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,25 MB
    Immagine Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Minigamma IP30. Calotte da parete senza portella. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,23 MB
    Immagine Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,22 MB
    Immagine Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range mini gamma enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,21 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-14

    PDF
    824,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en