ZOCCOLO H.100 VENEZIA 800X600 • FX452 | Hager
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
            FX452 - Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042
            FX452 - Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042
            • Hager - Quadri e armadi di automazione

            Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042 FX452

            EAN
            3250610681008
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            160,92 €
            / pezzo *
            160,92 €
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
            Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042

            FX452

            FX452 - Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042
            FX452 - Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 800 X 600 Mm Ral7042
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              150 mm
            • Larghezza
              940 mm
            • Profon­dità
              105 mm
            Protezione
            • Classe protezione
              ‌Isolamento classe I
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              No
            Materiali
            • Colore
              Grigio ciot­tolo
            • Materiale
              Acciaio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration FX452 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FX452 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FX452 | Hager Italia

              Immagine del prodotto FX452

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

              Voce di capitolato venezia quadri di automazione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              452,23 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FX018 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
              FX018
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              361,90 €
              / pezzo *
              361,90 €
              / pezzo *
            • 2
              FX020 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
              FX020
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
              Prezzo
              381,77 €
              / pezzo *
              381,77 €
              / pezzo *
            • 3
              FX022 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
              FX022
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
              Prezzo
              413,34 €
              / pezzo *
              413,34 €
              / pezzo *
            • 4
              FX024 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
              FX024
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              456,53 €
              / pezzo *
              456,53 €
              / pezzo *
            • 5
              FX025 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
              FX025
              Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
              Prezzo
              381,77 €
              / pezzo *
              381,77 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en