ZOCCOLO H.100 VENEZIA 800X400 • FX442 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

Zoccolo H100 L800 P400 RAL7042 venezia FX442

Zoccolo per venezia, altezza 100 mm, larghezza 800 mm e profondità 400 mm, è composto da 4 angolari reversibili in lamiera spessore 20/10 e 4 flange di chiusura in lamiera 15/10, fissate con 8 viti automaschianti M6. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione. È sovrapponibile e consente il sollevamento del quadro con transpallet. Offre spazio per l'ingresso e la gestione dei cavi, protezione e stabilità.
EAN
3250610680971
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
150,80 €
/ pezzo *
150,80 €
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
Zoccolo H100 L800 P400 RAL7042 venezia

FX442

FX442 - Zoccolo H100 L800 P400 RAL7042 venezia
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FX022

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035

    413,34 €  / pezzo*
  • FX031

    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 800 X 400 Mm Ral7035

    413,34 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    150 mm
  • Larghezza
    940 mm
  • Profon­dità
    105 mm
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Colore
    Grigio ciot­tolo
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FX442
PDF
Hager RoHS report FX442
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FX442 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FX442

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

    Voce di capitolato venezia quadri di automazione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    452,23 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FX018 - Kit base / testata L400 P400 RAL7035 venezia
    FX018
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    361,90 €
    / pezzo *
    361,90 €
    / pezzo *
  • 2
    FX020 - Kit base / testata L400 P600 RAL7035 venezia
    FX020
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
    / pezzo *
  • 3
    FX022 - Kit base / testata L400 P800 RAL7035 venezia
    FX022
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
    Prezzo
    413,34 €
    / pezzo *
    413,34 €
    / pezzo *
  • 4
    FX024 - Kit base / testata L1000 P400 RAL7035 venezia
    FX024
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    456,53 €
    / pezzo *
    456,53 €
    / pezzo *
  • 5
    FX025 - Kit base / testata L600 P400 RAL7035 venezia
    FX025
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en