PANN.FISSO VENEZIA 800X1700 • FX235 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FX235 - Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035
FX235 - Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035 FX235

EAN
3250610680766
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
277,24 €
/ pezzo *
277,24 €
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
Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035

FX235

FX235 - Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035
FX235 - Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 800 X 1700 Mm Ral7035
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1735 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profon­dità
    25 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio ciot­tolo
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
Istruzioni
  • Adatto come fianco laterale
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FX235
PDF
Hager RoHS report FX235
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FX235 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FX235

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

    Voce di capitolato venezia quadri di automazione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    452,23 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FX018 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
    FX018
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    361,90 €
    / pezzo *
    361,90 €
    / pezzo *
  • 2
    FX020 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
    FX020
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
    / pezzo *
  • 3
    FX022 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
    FX022
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
    Prezzo
    413,34 €
    / pezzo *
    413,34 €
    / pezzo *
  • 4
    FX024 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
    FX024
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    456,53 €
    / pezzo *
    456,53 €
    / pezzo *
  • 5
    FX025 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
    FX025
    Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
    Prezzo
    381,77 €
    / pezzo *
    381,77 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en