BASE-TESTATA VENEZIA 1200X400 • FX026 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Quadri e armadi di automazione

Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1200 X 400 Mm Ral7035 FX026

EAN
3250610681206
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
483,08 €
/ pezzo *
483,08 €
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
Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1200 X 400 Mm Ral7035

FX026

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (74)
    • Porta vetro / cieca 4 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
    • Base / elemento base / zoccolo 2 accessori disponibili
    • Componenti per la porta 1 accessori disponibili
    • Pannello superiore per armadio 2 accessori disponibili
    • Pannello laterale/pos­teriore 8 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Porta vetro / cieca
    • Sistemi di chiusura
    • Base / elemento base / zoccolo
    • Componenti per la porta
    • Pannello superiore per armadio
    • Pannello laterale/pos­teriore
    • Acces­sori per tras­porto
    • Dado a gabbia
    • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione
    • Acces­sori per montaggio
    • Acces­sori comuni
    • Sistema barra
    • Bulloni / viti / dadi
    • Guida DIN
    • Piastra di fondo
    • Inserto per serra­tura
    • FX584

      Venezia Porta Cieca Dimensioni 1200 X 1500 Mm Ral7035

      795,05 €  / pezzo*
    • FX585

      Venezia Porta Cieca Dimensioni 1200 X 1700 Mm Ral7035

      848,21 €  / pezzo*
    • FX586

      Venezia Porta Cieca Dimensioni 1200 X 1900 Mm Ral7035

      906,29 €  / pezzo*
    • FX587

      Venezia Porta Cieca Dimensioni 1200 X 2100 Mm Ral7035

      959,35 €  / pezzo*
    • 10962

      Venezia Inserto Per Chiusura Doppia Aletta 3 Mm

      5,71 €  / pezzo*
    • FZ680

      Maniglia Stagna Per Quadro 5 / Venezia / Quadro Plus

      81,35 €  / pezzo*
    • FN430E

      Quadro plus/evo/Venezia Kit Sovrapposizione Zoccoli

      33,84 €  / pezzo*
    • FX446

      Venezia Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 1200 X 400 Mm Ral7042

      176,01 €  / pezzo*
    • FN952

      Quadro plus/evo/Venezia Arresto Porta Aperta In Lamiera Zincata

      175,94 €  / pezzo*
    • FX086

      Venezia Pannello Cieco Per Base / Testata Dimensioni 1200 X 400 Mm Ral7035

      122,38 €  / pezzo*
    • FX106

      Venezia Pannello Scorrevole Per Base / Testata Dimensioni 1200 X 400 Mm Ral7035

      210,88 €  / pezzo*
    • FX254

      Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 1200 X 1500 Mm Ral7035

      401,70 €  / pezzo*
    • FX255

      Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 1200 X 1700 Mm Ral7035

      439,92 €  / pezzo*
    • FX256

      Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 1200 X 1900 Mm Ral7035

      483,08 €  / pezzo*
    • FX257

      Venezia Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 1200 X 2100 Mm Ral7035

      549,46 €  / pezzo*
    • FX354

      Venezia Pannello Fisso Per Fianco Dimensioni 400 X 1500 Mm Ral7035

      155,06 €  / pezzo*
    • FX355

      Venezia Pannello Fisso Per Fianco Dimensioni 400 X 1700 Mm Ral7035

      164,70 €  / pezzo*
    • FX356

      Venezia Pannello Fisso Per Fianco Dimensioni 400 X 1900 Mm Ral7035

      177,63 €  / pezzo*
    • FX357

      Venezia Pannello Fisso Per Fianco Dimensioni 400 X 2100 Mm Ral7035

      197,58 €  / pezzo*
    • FZ760E

      Quadro plus/evo/Venezia Set 2 Golfari Di Sollevamento Doppi

      45,68 €  / pezzo*
    • UC990

      Sistema quadro Dado Ad Alette M6 Per Foro 9X14 Mm

      1,98 €  / pezzo*
    • FX942

      Venezia Flangia Di Copertura Per Quadri Profondita' 400 Mm Ral7035

      27,31 €  / pezzo*
    • FN950

      Quadro plus/evo/Venezia Gruppo 4 Elementi Per Accoppiamento Laterale

      51,61 €  / pezzo*
    • UC856E

      Sistema Quadro Set 25 Viti Automaschianti M6

      15,15 €  / pezzo*
    • UX900

      Venezia Coppia Squadrette Per Staffe Preforate Dimensioni 2000 X 25 Mm

      14,64 €  / pezzo*
    • UX902

      Venezia Coppia Squadrette Per Staffe Preforate Dimensioni 2000 X 50 Mm

      20,22 €  / pezzo*
    • UX904

      Venezia Coppia Squadrette Per Staffe Preforate Dimensioni 2000 X 100 Mm

      23,07 €  / pezzo*
    • UX905

      Venezia Coppia Squadrette Per Staffe Preforate Dimensioni 2000 X 200 Mm

      21,69 €  / pezzo*
    • FN951

      Quadro plus/evo/Venezia Guarnizione Adesiva Sezione 10X8Mm L10M

      81,76 €  / pezzo*
    • UT87E

      Venezia Barra In Rame Circuito Protezione Sezione 25 X 5 Lunghezza 1750 Mm

      222,93 €  / pezzo*
    • UC991

      Sistema quadro Vite Flangiata M6X12 Testa Esagonale / Taglio

      0,70 €  / pezzo*
    • FX044

      Venezia Gruppo 4 Montanti Dimensioni H1500 Mm Ral7035

      290,75 €  / pezzo*
    • FX045

      Venezia Gruppo 4 Montanti Dimensioni H1700 Mm Ral7035

      310,02 €  / pezzo*
    • FX046

      Venezia Gruppo 4 Montanti Dimensioni H1900 Mm Ral7035

      329,28 €  / pezzo*
    • FX047

      Venezia Gruppo 4 Montanti Dimensioni H2100 Mm Ral7035

      348,55 €  / pezzo*
    • FX284

      Venezia Montante Divisorio Verticale Dimensioni H1500 Mm Ral7035

      125,19 €  / pezzo*
    • FX285

      Venezia Montante Divisorio Verticale Dimensioni H1700 Mm Ral7035

      135,43 €  / pezzo*
    • FX286

      Venezia Montante Divisorio Verticale Dimensioni H1900 Mm Ral7035

      145,66 €  / pezzo*
    • FX287

      Venezia Montante Divisorio Verticale Dimensioni H2100 Mm Ral7035

      155,91 €  / pezzo*
    • FX289

      Quadro evo/Venezia Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P400 Mm Ral7035

      51,52 €  / pezzo*
    • UX445

      Venezia Profili Montanti Per Porte Modulari Dimensioni H1700 Mm Ral7035

      80,84 €  / pezzo*
    • UX446

      Venezia Profili Montanti Per Porte Modulari Dimensioni H1900 Mm Ral7035

      90,35 €  / pezzo*
    • UX447

      Venezia Profili Montanti Per Porte Modulari Dimensioni H2100 Mm Ral7035

      94,62 €  / pezzo*
    • UX580

      Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H200 Mm Ral7035

      35,50 €  / pezzo*
    • UX581

      Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H400 Mm Ral7035

      48,57 €  / pezzo*
    • UX582

      Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H600 Mm Ral7035

      60,79 €  / pezzo*
    • UX583

      Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H800 Mm Ral7035

      75,68 €  / pezzo*
    • UX584

      Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H1000 Mm Ral7035

      88,72 €  / pezzo*
    • UX794

      Venezia Staffa Preforata Portante Dimensioni 400X50 Mm In Lamiera Zincata

      45,05 €  / pezzo*
    • UX800

      Venezia Staffa Preforata Normale Dimensioni 400 X 25 Mm In Lamiera Zincata

      25,34 €  / pezzo*
    • UX807

      Venezia Staffa Preforata Normale Dimensioni 2000 X 25 Mm In Lamiera Zincata

      62,44 €  / pezzo*
    • UX764

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200X1400 Mm Inserimento Frontale

      511,61 €  / pezzo*
    • UX765

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200X1600 Mm Inserimento Frontale

      578,55 €  / pezzo*
    • UX766

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200X1800 Mm Inserimento Frontale

      632,79 €  / pezzo*
    • UX767

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200X2000 Mm Inserimento Frontale

      701,48 €  / pezzo*
    • UX784

      Venezia Pannello Di Compensazione Dimensioni 120 X 1400 Mm In Lamiera Zincata

      81,59 €  / pezzo*
    • UX785

      Venezia Pannello Di Compensazione Dimensioni 120 X 1600 Mm In Lamiera Zincata

      88,64 €  / pezzo*
    • UX786

      Venezia Pannello Di Compensazione Dimensioni 120 X 1800 Mm In Lamiera Zincata

      95,72 €  / pezzo*
    • UX787

      Venezia Pannello Di Compensazione Dimensioni 120 X 2000 Mm In Lamiera Zincata

      103,43 €  / pezzo*
    • UX964

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200 X 1400 Mm Inserimento Laterale

      613,99 €  / pezzo*
    • UX965

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200 X 1600 Mm Inserimento Laterale

      694,25 €  / pezzo*
    • UX966

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200 X 1800 Mm Inserimento Laterale

      759,31 €  / pezzo*
    • UX967

      Venezia Pannello Interno Dimensioni 1200 X 2000 Mm Inserimento Laterale

      841,78 €  / pezzo*
    • FL74Z

      Quadro evo/Orion plus inserto triangolare 8mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL75Z

      Quadro evo/Orion plus inserto a doppia aletta 3 mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL76Z

      Quadro evo/Orion plus inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm

      47,99 €  / pezzo*
    • FL98Z

      Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

      47,74 €  / pezzo*
    • FZ515

      quadro5/quadro plus/Venezia inserto per chiusura triangolare 8 mm

      4,05 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1250 mm
    • Larghezza
      410 mm
    • Profon­dità
      190 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Colore
      Grigio ciot­tolo
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FX026
    PDF
    Hager RoHS report FX026
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FX026 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FX026

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FX018 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
      FX018
      Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 400 Mm Ral7035
      Prezzo
      361,90 €
      / pezzo *
      361,90 €
      / pezzo *
    • 2
      FX020 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
      FX020
      Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 600 Mm Ral7035
      Prezzo
      381,77 €
      / pezzo *
      381,77 €
      / pezzo *
    • 3
      FX022 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
      FX022
      Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 400 X 800 Mm Ral7035
      Prezzo
      413,34 €
      / pezzo *
      413,34 €
      / pezzo *
    • 4
      FX024 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
      FX024
      Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral7035
      Prezzo
      456,53 €
      / pezzo *
      456,53 €
      / pezzo *
    • 5
      FX025 - Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
      FX025
      Venezia Gruppo Base Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035
      Prezzo
      381,77 €
      / pezzo *
      381,77 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en