KIT MONT FUNZ QUADRO PLUS H1900 • FN696E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Per Armadi H1900 Mm In Lamiera Zincata FN696E

EAN
3250610189412
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
Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Per Armadi H1900 Mm In Lamiera Zincata

FN696E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    36,60 mm
  • Larghezza
    1791,60 mm
  • Profon­dità
    63 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco puro
  • Materiale
    Metallo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration FN696E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FN696E (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN696E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN696E

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en