STAFFA PREF QUADRO PLUS P 600 H 50 • FN691E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata FN691E

EAN
3250610189443
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sistema Quadro Staffa Preforata H50 Per Quadro Plus P600 In Lamiera Zincata

FN691E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    110 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    520 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
Funzioni
  • Tipo di acces­sorio di montaggio per armadi
    Profilo di fissaggio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FN691E
PDF
Hager RoHS report FN691E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN691E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN691E

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en