Cornice IP30 q.plus/evo B700 H2100 • FN407E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Quadro plus/evo Cornice Di Finitura Ip30 Per Armadi Dimensioni L700Xh2100 FN407E

EAN
3250610190203
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
Quadro plus/evo Cornice Di Finitura Ip30 Per Armadi Dimensioni L700Xh2100

FN407E

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    44 mm
  • Larghezza
    700 mm
  • Profon­dità
    190 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
  • Materiale
    Plas­tica

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FN407E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FN407E (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN407E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN407E

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en