MONT.DIVIS.ORIZZ.QUADRO PLUS P.600 • FN291E | Hager
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
            Obsoleto
            FN291E - Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010
            FN291E - Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010

            Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010 FN291E

            EAN
            3250610189511
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
            Obsoleto

            Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010

            FN291E

            FN291E - Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010
            Obsoleto
            FN291E - Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P600 Mm Ral9010
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              100 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              498 mm
            • Lunghezza
              35 mm
            Materiali
            • Materiale
              Metallo

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration FN291E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FN291E (english)
            PDF
            103,84 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en