Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 900X800mm • FN097E | Hager
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
            Obsoleto
            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010
            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010
            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010

            Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010 FN097E

            EAN
            3250610189665
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
            Obsoleto

            Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010

            FN097E

            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010
            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010
            Obsoleto
            FN097E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata900X800 mm RAL9010
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (5)
            • Piastra passacavo per quadro 4 accessori disponibili
            • Pannello superiore per armadio 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Piastra passacavo per quadro
            • Pannello superiore per armadio
            • FZ402

              Piastra passacavi in plastica con ingressi per cavi quadro evo

              32,15 €  / pezzo*
            • FZ402AL

              Placca entrata cavi in alluminio per quadro plus/evo

              32,15 €  / pezzo*
            • FZ404

              Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

              32,15 €  / pezzo*
            • FZ422

              Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo

              32,15 €  / pezzo*
            • FZ403WP

              Piastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo

              73,06 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              18 mm
            • Larghezza
              900 mm
            • Profon­dità
              800 mm
            Architet­tura
            • Con pres­tam­paggio
              No
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio
            • Trat­tamento
              Verniciato a polvere
            • Codice RAL
              9010
            • Colore
              Bianco puro

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            Hager REACH declaration FN097E
            PDF
            Hager RoHS report FN097E
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FN097E | Hager Italia

              Immagine del prodotto FN097E

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

              Manuale di istruzioni International 2024-12-04

              PDF
              3,97 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

              PDF
              399,41 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

              PDF
              394,42 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en