Pan.ent.cavi b/test q.plus/evo 700X800mm • FN093E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Obsoleto
FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010
FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010
FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010

Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010 FN093E

EAN
3250610189658
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
Obsoleto

Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010

FN093E

FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010
FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010
Obsoleto
FN093E - Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (5)
    • Piastra passacavo per quadro 4 accessori disponibili
    • Pannello superiore per armadio 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Piastra passacavo per quadro
    • Pannello superiore per armadio
    • FZ402

      Piastra passacavi in plastica con ingressi per cavi quadro evo

      32,15 €  / pezzo*
    • FZ402AL

      Placca entrata cavi in alluminio per quadro plus/evo

      32,15 €  / pezzo*
    • FZ404

      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

      32,15 €  / pezzo*
    • FZ422

      Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo

      32,15 €  / pezzo*
    • FZ403WP

      Piastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo

      73,06 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      18 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      800 mm
    Architet­tura
    • Con pres­tam­paggio
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-11-15
    PDF
    242,30 kB
    Hager REACH declaration FN093E
    PDF
    Hager RoHS report FN093E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN093E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN093E

    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en