PORTA CIECA Q5 H1710 L 885 • FM557 | Hager
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
            FM557 - Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010
            FM557 - Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010 FM557

            EAN
            3250612635573
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            567,52 €
            / pezzo *
            567,52 €
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
            Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010

            FM557

            FM557 - Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010
            FM557 - Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1710 L885 Ral9010
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (2)
            • Portadocumenti 1 accessori disponibili
            • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Portadocumenti
            • Inserto per serra­tura
            • FZ794

              Set 10 Buste Portaschema Adesive Formato A4

              6,54 €  / pezzo*
            • FZ515

              quadro5/quadro plus/Venezia inserto per chiusura triangolare 8 mm

              4,05 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              1710 mm
            • Larghezza
              885 mm
            • Profon­dità
              58 mm
            Porta / coper­chio
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Tipo di porta quadro elet­trico
              Porta a serra­tura
            • Numero di serra­ture
              1
            Materiali
            • Codice RAL
              9010
            • Colore
              Bianco puro
            • Materiale
              Acciaio
            • Trat­tamento
              Verniciato
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP55
            • Tipo di bloc­caggio
              3 lati 7 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration FM557
            PDF
            Hager RoHS report FM557
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine FM557 | Hager Italia

              Immagine del prodotto FM557

            • Manuale

              Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

              Manuale it-IT 2023-12-06

              PDF
              2,46 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

              Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

              PDF
              422,63 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

              PDF
              284,72 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

              PDF
              306,93 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

              PDF
              275,65 kB
              Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

              EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

              Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

              PDF
              318,13 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              FM107
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              786,87 €
              / pezzo *
              786,87 €
              / pezzo *
            • 2
              FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              FM108
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              862,54 €
              / pezzo *
              862,54 €
              / pezzo *
            • 3
              FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              FM109
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
              Prezzo
              948,30 €
              / pezzo *
              948,30 €
              / pezzo *
            • 4
              FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              FM117
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.008,82 €
              / pezzo *
              1.008,82 €
              / pezzo *
            • 5
              FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              FM118
              Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
              Prezzo
              1.109,65 €
              / pezzo *
              1.109,65 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en