PORTA CIECA Q5 H1110 L 685 • FM534 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
FM534 - Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010
FM534 - Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010 FM534

EAN
3250612635344
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
232,81 €
/ pezzo *
232,81 €
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
Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010

FM534

FM534 - Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1110 L685 Ral9010
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
    • Portadocumenti 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Portadocumenti
    • FZ449

      Serratura Inserto Doppia Aletta 3Mm

      126,69 €  / pezzo*
    • FZ450

      Serratura Inserto Triangolare 7Mm

      118,25 €  / pezzo*
    • FZ794

      Set 10 Buste Portaschema Adesive Formato A4

      6,54 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1100 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      58 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta a serra­tura
    • Numero di serra­ture
      1
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FM534
    PDF
    Hager RoHS report FM534
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FM534 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FM534

    • Manuale

      Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

      Manuale it-IT 2023-12-06

      PDF
      2,46 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FM107 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
      FM107
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      786,87 €
      / pezzo *
      786,87 €
      / pezzo *
    • 2
      FM108 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
      FM108
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      862,54 €
      / pezzo *
      862,54 €
      / pezzo *
    • 3
      FM109 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
      FM109
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P260 Ral9010
      Prezzo
      948,30 €
      / pezzo *
      948,30 €
      / pezzo *
    • 4
      FM117 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
      FM117
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1710 L435 P400 Ral9010
      Prezzo
      1.008,82 €
      / pezzo *
      1.008,82 €
      / pezzo *
    • 5
      FM118 - Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
      FM118
      Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L435 P400 Ral9010
      Prezzo
      1.109,65 €
      / pezzo *
      1.109,65 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en